Network cable - NBC-M 8MS/ 0,5-93C/M 8MS - 1021243

Network cable, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-position, PUR/FRNC halogen-free, green RAL 6018, shielded, Plug straight M8 / IP67, on Plug straight M8, cable length: 0.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1021243
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1BJI -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626513713
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 53,610 GRM
Tullitariffinumero 85444290