SPT 2,5/ 5-H-5,0 GY - 1021061

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1021061
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAACBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626513119
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,994 GRM
Tullitariffinumero 85369010