Component connector - P-CO 2-5 R10K - 1020905

Component connector, with 10 kOhm resistor for open-circuit monitoring, pitch: 5.2 mm, length: 8.9 mm, width: 4.1 mm, height: 34.8 mm, number of positions: 2, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The component connector can easily plug into the bridge shaft of two adjacent CLIPLINE complete terminal blocks with a 5.1 mm pitch.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1020905
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BE2Z3X -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626511849
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,000 GRM