MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 BD:10-13 - 1020155

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1020155
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626507262
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,270 GRM