MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 BK - 1019154

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1019154
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626505619
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,442 GRM
Tullitariffinumero 85369010