Power cable - SAC-3P-MSS/ 8,0-PVC/FSS PE SCO - 1019122

Ei kuvaa käytettävissä

Power cable, 3-position, PVC, black, Plug straight M12 SPEEDCON, S-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, S-coded, cable length: 8 m, for AC current up to 16 A/230 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 16 A and 230 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1019122
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626504940
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 710,900 GRM
Tullitariffinumero 85444290