MC 1,5/ 2-STZ1-3,81 OG - 1018209

The figure shows the 10-position version

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: orange, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1018209
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626502052
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,122 GRM