IMC 1,5/ 8-ST-3,81 CP6 BD:-X40 - 1017295

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1017295
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626500423
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,721 GRM