PTDA 2,5/10-5,0 GY 2RZ5,0 - 1016836

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Rounded type for individual device design
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1016836
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626499321
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,303 GRM
Tullitariffinumero 85369010