Network cable - NBC-MSX/10,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015955

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, cable length: 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1015955
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626497730
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 625,800 GRM
Tullitariffinumero 85444290