SPT 1,5/32-V-3,5 BD:-AGD QSO - 1015006

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1015006
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626495811
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,340 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu