Feed-through terminal block - MTKD RD - 1014800

Feed-through terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 16 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 5.2 mm, color: red, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • High current carrying capacity of up to 16 A
  • Space-saving design

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014800
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1231 -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626495248
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,700 GRM
Tullitariffinumero 85369010