Hazardous substances label - PML-GHS100 (13X13)R - 1014289

Hazardous substances label, Roll, red/white, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 13 x 13 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Stick-on hazardous substances labels, color preprinted, without symbol
  • The markers conform to the GHS international standard
  • High temperature resistance
  • High adhesive strength
  • Suitable for indoor and outdoor use

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014289
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2611 -
Luettelosivu Sivu 385 (C_3_2017)
GTIN 4046356787048
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 110,500 GRM
Tullitariffinumero 39199080