Hazardous substances label - PML-GHS101 (25X25) - 1014270

Hazardous substances label, Sheet, red/white, labeled: Explosive, Mounting type: adhesive, Diameter: 0 mm, Lettering field: 25 x 25 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Stick-on hazardous substances labels, preprinted with symbol
  • The markers conform to the GHS international standard
  • High temperature resistance
  • High adhesive strength
  • Suitable for indoor and outdoor use

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014270
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2624 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 350 (C_5_2015)
GTIN 4046356786874
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,000 GRM
Tullitariffinumero 39199080