Pipeline markers - PML-T108 (52X560)R CUS - 1014264

Pipeline markers, can be ordered: By line, brown/red, labeled according to customer specifications: Flammable liquids, Mounting type: adhesive, Diameter: 0 mm, Lettering field: 52 x 560 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Group 8 (combustible liquids)
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014264
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8151 -
Luettelosivu Sivu 345 (C_5_2013)
GTIN 4046356784702
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900