Pipeline markers - PML-T108 (26X280)R CUS - 1014263

Pipeline markers, can be ordered: by line, brown/red, labeled according to customer specifications: flammable liquids, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 26 x 280 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Group 8 (combustible liquids)
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014263
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8151 -
Luettelosivu Sivu 345 (C_5_2013)
GTIN 4046356784696
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900