Pipeline markers - PML-T105 (52X560)R CUS - 1014258

Pipeline markers, can be ordered: by line, yellow/black, labeled according to customer specifications: Non-flammable liquids, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 52 x 560 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Group 5 (non-combustible gases)
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014258
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8151 -
Luettelosivu Sivu 344 (C_5_2013)
GTIN 4046356784542
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900