Pipeline markers - PML-T104 (26X280)R CUS - 1014255

Pipeline markers, can be ordered: by line, yellow/red, labeled according to customer specifications: flammable gases, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 26 x 280 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Group 4 (combustible gases)
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014255
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8151 -
Luettelosivu Sivu 343 (C_5_2013)
GTIN 4046356784511
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900