Pipeline markers - PML-T101 (26X280)R CUS - 1014249

Pipeline markers, can be ordered: by line, green, labeled according to customer specifications: Water, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 26 x 280 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Group 1 (water)
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014249
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8151 -
Luettelosivu Sivu 342 (C_5_2013)
GTIN 4046356784450
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,128 GRM
Tullitariffinumero 49119900