Prohibition sign - PML-P100 (D50)R - 1014225

Prohibition sign, Roll, red/white, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, lettering field size: d: 50 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Stick-on prohibition signs, color preprinted, without symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The prohibition signs conform to the ISO 7010 international standard

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014225
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2611 -
Luettelosivu Sivu 373 (C_3_2017)
GTIN 4046356784771
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 412,000 GRM
Tullitariffinumero 39199080