Prohibition sign - US-PML-P100 (D50) - 1014217

Prohibition sign, Card, red/white, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, lettering field size: d: 50 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • UniSheet - stick-on prohibition signs, color preprinted without symbol

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014217
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2619 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 372 (C_3_2017)
GTIN 4046356786577
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,820 GRM
Tullitariffinumero 39203000