Prohibition sign - PML-P106 (D100) - 1014200

Prohibition sign, Sheet, red/white, labeled: No fire, naked lights or smoking, Mounting type: adhesive, Diameter: 100 mm, Lettering field: d: 100 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stick-on prohibition signs, preprinted with symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The prohibition signs conform to the ISO 7010 international standard

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014200
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2624 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 330 (C_5_2015)
GTIN 4046356784955
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,350 GRM
Tullitariffinumero 39199080