Prohibition sign - PML-P104 (D200) - 1014195

Prohibition sign, Sheet, red/white, labeled: Do not touch, mounting type: adhesive, diameter: 200 mm, lettering field size: d: 200 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stick-on prohibition signs, preprinted with symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The prohibition signs conform to the ISO 7010 international standard

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014195
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2624 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 329 (C_5_2015)
GTIN 4046356784900
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,160 GRM
Tullitariffinumero 39199080