Mandatory sign - US-PML-M100 (D50) CUS - 1014178

Mandatory sign, can be ordered: By card, blue/white, labeled according to customer specifications: Blank, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, lettering field size: d: 50 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • UniSheet - stick-on mandatory signs, color preprinted, without symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014178
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8159 -
Luettelosivu Sivu 334 (C_5_2013)
GTIN 4046356786461
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,370 GRM
Tullitariffinumero 49119900