Mandatory sign - PML-M112 (D200) - 1014172

Mandatory sign, Sheet, blue/white, labeled: Wear head cover, Mounting type: adhesive, Diameter: 200 mm, Lettering field: d: 200 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stick-on mandatory signs, preprinted, with symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014172
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2624 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 341 (C_5_2015)
GTIN 4046356784177
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,350 GRM
Tullitariffinumero 39199080