Mandatory sign - PML-M102 (D200) - 1014142

Mandatory sign, Sheet, blue/white, labeled: Wear safety goggles, mounting type: adhesive, diameter: 200 mm, lettering field size: d: 200 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stick-on mandatory signs, preprinted, with symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014142
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2624 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 337 (C_5_2015)
GTIN 4046356783873
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,100 GRM
Tullitariffinumero 39199080