Mandatory sign - PML-M102 (D50) - 1014140

Mandatory sign, Sheet, blue/white, labeled: Wear safety goggles, Mounting type: adhesive, Diameter: 50 mm, Lettering field: d: 50 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stick-on mandatory signs, preprinted, with symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014140
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2624 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 337 (C_5_2015)
GTIN 4046356783859
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,000 GRM
Tullitariffinumero 39199080