Warning label - US-PML-W100 (100X100) CUS - 1014130

Warning label, can be ordered: By card, yellow/black, labeled according to customer specifications: Blank, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 100 x 100 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • UniSheet - stick-on warning labels, marked according to customer specifications
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The warning labels conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014130
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8159 -
Luettelosivu Sivu 320 (C_5_2013)
GTIN 4046356786713
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,110 GRM
Tullitariffinumero 49119900