Cable marker - UCT-WMTBA (40X17) YE - 1014087

Cable marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 6 mm, lettering field size: 40 x 17 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UCT-WMTBA ... UniCard labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • Thanks to their angular shape the markers fit perfectly onto cables
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1014087
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2318 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 218 (C_3_2017)
GTIN 4046356781398
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,900 GRM
Tullitariffinumero 39269097