Conductor marker carrier - PATG 2/15 - 1013038

The figure shows version

Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide on, cable diameter range: 2-4 mm, lettering field size: 15 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The corresponding UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... and EMT ... insert labels are used for marking
  • The PATG ... collar is a captive marker carrier
  • These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
  • Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 ... 50 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1013038
Pakkausyksikkö 1000 pcs
Tuoteavain BG221A -
Vähimmäistilausmäärä 1000 pcs
Luettelosivu Sivu 256 (C_3_2017)
GTIN 4017918013455
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,200 GRM
Tullitariffinumero 39269097