MKDS 10 HV/11-ZB-10,16 SZS - 1012379

The figure shows a 5-pos. version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1012379
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626489704
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 82,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010