DFMC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:7-6Q - 1012008

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB connector, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1012008
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAF -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626487144
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,450 GRM
Tullitariffinumero 85366990

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje