Power cable - SAC-4P-MST/ 1,5-PUR/FRT SCO - 1011321

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, Plug straight M12, T-coded, on Socket straight M12, T-coded, cable length: 1.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1011321
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626483986
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 219,020 GRM
Tullitariffinumero 85444290