Power cable - SAC-4P-MRT/ 2,5-PUR/FRT SCO - 1011312

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, Plug angled M12 SPEEDCON, T-coded, on Socket angled M12 SPEEDCON, T-coded, cable length: 2.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1011312
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626485720
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM