Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THRR44 - 1011130

The figure shows the 10-position version

PCB headers, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1011130
Pakkausyksikkö 330 pcs
Tuoteavain AAAECB -
Vähimmäistilausmäärä 470 pcs
GTIN 4055626483955
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,417 GRM
Tullitariffinumero 85366930