Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 AU THRR44 - 1011097

PCB headers, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1011097
Pakkausyksikkö 330 pcs
Tuoteavain AAAECB -
Vähimmäistilausmäärä 330 pcs
GTIN 4055626485805
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,652 GRM
Tullitariffinumero 85366930