Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR44 - 1011095

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1011095
Pakkausyksikkö 330 pcs
Tuoteavain AAAECB -
Vähimmäistilausmäärä 470 pcs
GTIN 4055626485126
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,200 GRM
Tullitariffinumero 85366930