FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BKBDWH:J2 - 1009569

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1009569
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626481777
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,378 GRM