Power cable - SAC-4P-30,0-PUR/FRT SCO - 1007366

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket angled M12 SPEEDCON, T-coded, cable length: 30 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1007366
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626479736
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 124,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290