Marker card - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248

Marker card, Card, white, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, perforated, mounting type: snap into tall marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 10 mm, lettering field size: 6 x 10.1 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1007248
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2113 -
Luettelosivu Sivu 454 (CC_2007)
GTIN 4017918012854
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,900 GRM
Tullitariffinumero 39207380