Marker card - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235

Marker card, Card, white, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap into tall marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 8 mm, lettering field size: 6 x 8.1 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1007235
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2113 -
GTIN 4017918012847
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,900 GRM
Tullitariffinumero 39207380