PCB terminal block - FKDSO 2,5/ 3-L GY - 1007179

The figure shows the light gray version

PCB terminal block, nominal current: 22 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °. Article with lateral pin exit

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Spring-cage PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • Push-in Technology simplifies connection
  • 5 mm pitch
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1007179
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHADA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626479088
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,811 GRM
Tullitariffinumero 85369010