Marking card for terminal marking - SBS 8:FORTL.ZAHLEN - 1007031

Marking card for terminal marking, Card, white, labeled, printed horizontally: Front 1 - 10, back 11 - 20 or front 21 - 30, back 31 - 40, etc., mounting type: snap into tall marker groove, snap into flat marker groove, for terminal block width: 8 mm, lettering field size: 6 x 8.1 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1007031
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2123 -
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,900 GRM
Tullitariffinumero 39207380