Touch panel - TP156SKG/200114041 S00068 - 1005956

Similar figure

Touch panel with 39.6 cm/15.6" TFT-display (Projective-capacitive (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 colors , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1005956
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCADC -
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM