Touch panel - TP57AT-01/7B2209 S00004 - 1005709

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm (5.7") graphics-capable TFT display, 256 colors, 320 x 240 pixels, 1 x Ethernet, 1 x CANopen®, 2 x USB, foil print Portuguese, including flat gasket (0202217), degree of protection IP66 (front), IP20 (back)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1005709
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCCAA -
GTIN 4055626475660
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM