Header - MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 BD:1-7 - 1005326

The figure shows the 10-pos. standard item

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1005326
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626475820
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,776 GRM
Tullitariffinumero 85366930