Header - MCV 1,5/ 3-G-3,81 BD2:1-3 - 1005160

The figure shows the 10-pos. standard item

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1005160
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626474748
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,810 GRM
Tullitariffinumero 85366930