Header - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 BD3:1-8 - 1005128

The figure shows the 10-pos. standard item

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1005128
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626475271
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,000 GRM
Tullitariffinumero 85366930