MCV 1,5/10-GF-3,5-LR BK AU - 1003921

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1003921
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626472089
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,685 GRM
Tullitariffinumero 85366930