Panel PC - VL2 PPC9 1000/WT HA 00 - 1002723

Similar figure

Panel PC with 22.9 cm/9" TFT-display (Projective-capacitive, four-touch control), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1002723
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBAAB -
GTIN 4055626386171
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje